(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] フラッシュライト/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] フラッシュライト/LED

通常単価(税別)
13,918円
税込単価
15,310円

【特長】・片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます・テールキャップをスライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    パワー:4、強:7、中:15、弱:50
  • 電源:
    充電池
  • 使用電池:
    リチウムイオン電池(本体内蔵)
  • 重量:
    約180g(電池含)
  • サイズ:
    Φ30×145mm
  • 材質:
    アルミ
  • 明るさ:
    パワー:1000ルーメン、強:500ルーメン、中:200ルーメン、弱:20ルーメン
  • 照射距離:
    220m(最大)
  • 照射パターン:
    フォーカス(スポット⇔ワイド)
  • 付属品:
    ストラップ、USB配線
  • カラー:
    ブラック
  • 充電時間:
    約4時間
  • 防塵・防水性能:
    IP66
  • 使用モード:
    スマートスイッチ
  • 耐衝撃高:
    1m
  • JANコード:
    4518340336872

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA758FK-56A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758FK-56A

1個

13,918( 15,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます
・テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます
・照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
・スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] フラッシュライト/LEDの型番EA758FK-56Aのページです。
型番EA758FK-56Aに関する仕様情報を記載しております。

[充電式] フラッシュライト/LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました