(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量脚立(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AC-301
軽量脚立(アルミ製) 0.82M ケイリョウキャタツ(アルミセイ)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【商品仕様】・材質:アルミ合金製・最大使用荷重:130kg・踏みざん幅:55m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 天板サイズ:
    252×128mm
  • 詳細1:
    SGマーク、Aマーク認定品
  • 踏ざん幅:
    55mm
  • 材質:
    アルミ合金製
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用脚立の為、はしごになりません。

型番

EA903AC-301 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903AC-301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
有効高さ(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AC-301

0.82
0.872
0.52
3
3.0
465(W)×151(D)mm
465×635
MSW-90SX
4550061445679

1個

18,500( 20,350円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:アルミ合金製
・最大使用荷重:130kg
・踏みざん幅:55mm
・リベット方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用脚立の為、はしごになりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量脚立(アルミ製)の型番EA903AC-301のページです。
型番EA903AC-301に関する仕様情報を記載しております。

軽量脚立(アルミ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA903AC-302
EA903AC-303
EA903AC-304
EA903AC-305
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
有効高さ(m) 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm メーカー型番 JANコード

20,433円

( 22,476円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

1.111.180.8143.7519(W)×151(D)mm519×816MSW-120SX4550061446737

23,772円

( 26,149円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

1.411.4891.1154.5573(W)×151(D)mm573×996MSW-150SX4550061446744

29,201円

( 32,121円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

1.71.7981.4065.6627(W)×151(D)mm627×1177MSW-180SX4550061446751

34,314円

( 37,745円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

1.992.1071.7076.9681(W)×151(D)mm681×1357MSW-210SX4550061446768

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました