(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944VC-5A
超高分子量ポリエチレン粘着テープ 乳白 チョウコウブンシリョウポリエチレンネンチャクテー

超高分子量ポリエチレン粘着テープ 乳白 EA944VC-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,499円
税込単価
33,549円

【特長】・屋内用・自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA944VC-5A 解除

Loading...

EA944VC-5A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944VC-5A

基材:0.13、粘着層:0.14、総厚み:0.27
50
4518340264151

1個

30,499( 33,549円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用
・自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA944VC-5Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレン粘着テープ 乳白の型番EA944VC-5Aのページです。
型番EA944VC-5Aに関する仕様情報を記載しております。

超高分子量ポリエチレン粘着テープ 乳白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA944VC-105A
EA944VC-10A
EA944VC-110A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
テープ幅
(mm)
JANコード

36,300円

( 39,930円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

基材:0.25、粘着層:0.14、総厚み:0.39504518340264182

61,000円

( 67,100円 )
1個 -

12日目

一部当日出荷可能

基材:0.13、粘着層:0.14、総厚み:0.271004518340264175

72,600円

( 79,860円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

基材:0.25、粘着層:0.14、総厚み:0.391004518340264199

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました