(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12.0V ドライバードリル(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12.0V ドライバードリル(充電式)

通常単価(税別)
18,100円
税込単価
19,910円

【特長】・トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)・握りやすい...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC12
  • 最大トルク(N・m):
    26(低速)/9(高速)
  • 重量(g):
    1500
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    76(W)×198(D)×234(H)mm
  • チャック能力:
    0.8~10mm
  • 能力:
    鉄工:10mm、木工:25mm
  • トルク調整:
    20段クラッチ
  • バッテリー:
    ニカドバッテリー(1.5Ah)
  • メーカー:
    京セラ
  • メーカー型番:
    BD-112
  • 付属品:
    (+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
  • 充電時間:
    35分
  • 無負荷回転数:
    低速:0~350rpm、高速:0~1050rpm
  • 充電器:
    AC100V
  • 一充電当たりの作業量:
    木ネジ(M4.1×32mm):約210本
  • JANコード:
    4518340366305

型番

EA813RD-2D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813RD-2D

1個

18,100( 19,910円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)
・握りやすい細握りグリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12.0V ドライバードリル(充電式)の型番EA813RD-2Dのページです。
型番EA813RD-2Dに関する仕様情報を記載しております。

DC12.0V ドライバードリル(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました