(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地抵抗計 10/100/1000Ω

接地抵抗計 10/100/1000Ω

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,868円
税込単価
44,955円

【特長】・A種からD種まで接地抵抗測定可能・JIS規格・EN規格に対応し、0~...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    10/100/1000(精度:±0.25/±2.5/±25)
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×6本(付属)
  • サイズ:
    164(W)×88(D)×119(H)mm
  • 地電圧:
    0~30V(精度:±3.0%f.s)
  • 対地間最大定格電圧:
    AC300V(測定カテゴリII)、予想される過渡過電圧2500V
  • 機能:
    測定方式切替(2極法または3極法)、測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、補助接地抵抗(P/C)チェック
  • 使用回数:
    1100回(測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定)
  • 使用温湿度範囲:
    0~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
  • 使用場所:
    屋内、屋外(農場を除く)、汚染度2、高度2000mまで(EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による)
  • 適合規格:
    接地抵抗計:EN61557-1、EN61557-5/安全性:EN61010/測定回路:EN61010/プローブ:EN61010/EMC:EN61326
  • 保存温湿度範囲:
    -10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
  • 過負荷保護:
    AC250V 1分間(E-S(P)、E-H(C)、端子間)
  • メーカー型番:
    FT3151
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 重量:
    760g
  • 規格:
    CATII 300V
  • 出力電圧:
    直流成分のない交流(交流実効値成分の1%以下)
  • 測定周波数:
    575Hz/600Hz(許容差:±10%)
  • 測定方式詳細:
    3電極法/2電極法 交流電位差方式
  • 防塵・防水性:
    IP40(EN60529)
  • 測定項目詳細:
    接地抵抗、地電圧
  • 表示方法:
    等分目盛ダイヤル抵抗値表示、メータ指揮検流計
  • 開放回路電圧:
    AC50V rms未満
  • 測定電流:
    AC15mA rms未満(2電極法使用時:AC3 mA rms未満)
  • 電圧測定をする端子:
    3電極法:S(P)端子(+)-E端子(-)間、2電極法:H(C)端子(+)-E端子(-)間
  • JANコード:
    4518340239487
  • 付属品:
    補助接地棒(2本)、測定コード(黒(ワニ口)4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、取扱説明書

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番

EA710DA-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA710DA-1

1個

40,868( 44,955円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A種からD種まで接地抵抗測定可能
・JIS規格・EN規格に対応し、0~1150Ωのワイドな測定範囲
・電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
・作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属
・高調波地電圧などの影響が受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

カタログ

 

EA710DA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地抵抗計 10/100/1000Ωの型番EA710DA-1のページです。
型番EA710DA-1に関する仕様情報を記載しております。

接地抵抗計 10/100/1000Ωのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました