(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA725SH-54A
ピンゲージ(51本組)1.00~3.50mm 1.50-2.00MM/51ホンクミ ピンゲージ

ピンゲージ(51本組)1.00~3.50mm EA725SH-54A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,150円
税込単価
27,665円

【特長】・1.00~1.50/1.50~2.00/2.00~2.50/3.00...

詳細情報を確認する

  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.5
  • 単品/セット:
    セット
  • 組本数:
    51
  • 硬度:
    HRC58
  • メーカー:
    アイゼン
  • 真円度・直径不同:
    0.3μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725SH-54A 解除

Loading...

EA725SH-54A の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(セット)(mm)
長さ(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725SH-54A

1.50~2.00
50
4518340265967
EP-1B

1個

25,150( 27,665円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.00~1.50/1.50~2.00/2.00~2.50/3.00~3.50mm 51本組 ピンゲージ
・精度:±0.5μm
・真円度・直径不同:0.3μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA725SH-54Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ(51本組)1.00~3.50mmの型番EA725SH-54Aのページです。
型番EA725SH-54Aに関する仕様情報を記載しております。

ピンゲージ(51本組)1.00~3.50mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725SH-53A
EA725SH-55A
EA725SH-57A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(セット)
(mm)
長さ
(mm)
JANコード メーカー型番

25,150円

( 27,665円 )
1個 -

4日目

1.00~1.50404518340265585EP-1A

25,150円

( 27,665円 )
1個 -

4日目

2.00~2.50504518340265974EP-2A

25,150円

( 27,665円 )
1個 -

4日目

3.00~3.50504518340266001EP-3A

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました