(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
124,900円 112,410円
税込単価
137,390円 123,651円

【特長】・21mm~1365mmの幅広い画角に一台で対応。遥か彼方の天体や野鳥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 倍率(倍):
    65
  • 焦点距離(mm):
    21~1365(35mm換算)
  • サイズ:
    127.1(W)×116.6(D)×90.9(H)mm
  • メーカー:
    キヤノン(Canon)
  • メーカー型番:
    PowerShot SX70 HS (ESCOオリジナルセット)
  • 重量:
    約610g(電池、カード含む)
  • 記録媒体:
    SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDカード(32GB)(付属))
  • JANコード:
    4550061258071
  • 〈セット内容〉:
    デジタルカメラ、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム
  • 有効画素数:
    2030万画素
  • 液晶サイズ:
    3.0型TFTカラー液晶(約92万ドット)、視野率:約100%、バリアングルタイプ
  • 動画撮影:
    4K:3840×2160、FullHD:1920×1080、HD:1280×720
  • 手ぶれ補正:
    マルチシーンIS、補正効果(静止画IS時):5段(350mm)
  • 使用バッテリー:
    リチウムイオン電池(付属:EA759GB-95)
  • ホワイトバランス:
    オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル
  • サイズ・タイプ:
    1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
  • 開放F値:
    F3.4(W)-F6.5(T)
  • 構成枚数:
    11群15枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚)
  • デジタルズーム倍率:
    約4.0倍
  • プログレッシブファインズーム(ラージ時):
    約130倍
  • シャッタースピード:
    1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒
  • セルフタイマー:
    切/約2秒後/約10秒後/カスタム
  • 連続撮影:
    ワンショットAF時:約10.0枚/秒(約57枚まで)、サーボAF時:約5.7枚/秒(約1000枚まで)(RAW、RAW+JPEGを除く)
  • 総画素数:
    約2110万画素
  • 撮影距離(レンズ先端より):
    オート:0cm~∞(W)/1.8m~∞(T)、マクロ:0cm~50cm(W)
  • 最短撮影距離時撮影範囲(オート時):
    [4:3時] 29 × 21mm(W)/74 × 56mm(T)
  • ファインダー:
    0.39型カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
  • フォーカス制御:
    TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス
  • 測光方式:
    評価、中央部重点平均、スポット
  • 露出補正:
    ±3段(1/3段ステップ)
  • ISO感度(推奨露光指数):
    オート、ISO100-3200
  • 絞り:
    F3.4-F8.0(W)、F6.5-F8.0(T)
  • 内蔵ストロボ(調光範囲):
    50cm~6.5m(W)、1.8m~4.0m(T)
  • 撮影モード:
    M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、パノラマ、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、打上げ花火
  • 動画モード:
    スタンダード、ビデオスナップ、マニュアル、ジオラマ風、タイムラプス動画

(i)ご注意

  • シャッタースピードについて、動画撮影時は、状況によって1/4000秒になることがあります。

型番

EA759GA-129S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759GA-129S

1個

124,900円

112,410

( 123,651円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・21mm~1365mmの幅広い画角に一台で対応。遥か彼方の天体や野鳥を大きく引き寄せる超望遠撮影が可能です
・映像エンジンDIGIC8によりフルHDの約4倍の解像度で記録される4K動画に対応

(i)ご注意

  • シャッタースピードについて、動画撮影時は、状況によって1/4000秒になることがあります。

カタログ

 

EA759GA-129Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)の型番EA759GA-129Sのページです。
型番EA759GA-129Sに関する仕様情報を記載しております。

65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました