(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター スタンダードタイプ

デジタルマルチメーター スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,000円 ~ 26,131円
税込価格
26,400円 ~ 28,744円

【特長】・高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。豊富な測定機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
検電機能
検電
JANコード
使用温度範囲
機能詳細
表示更新レート
材質
メーカー型番
交/直電圧自動判別
保存温度範囲
直流電圧極性判定
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600m/6/60/600/1000、5レンジ、基本確度:±0.3%rdg.±3dgt.
60m/600m/6/10、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.
600m/6/10、基本確度(40~500Hz):±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
600/6k/60k/600k/6M/60M、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±3dgt.
1μ/10μ/100μ/1m/10m、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
99.99/999.9/9.999k/99.99k(交流電圧のみ)、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
あり
Hi:AC40V~600V(50/60Hz)、Lo:AC80V~600V(50/60Hz)
4518340277793
-25~65℃
導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大/最小/平均値表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド/オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電、4~20mA換算器機能付
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
本体:樹脂
DT4256
-30~70℃
テストリード、ホルスタ、取扱説明書

1個

24,000( 26,400円 )

5日目

600m/6/60/600/1000(確度:±0.3%rdg.±5dgt.)
6/10(確度:±0.9%rdg.±5dgt.)
6/10(確度(40~500Hz):±1.4%rdg.±3dgt.)
600/6k/60k/600k/6M/60M(確度:±0.7%rdg.±5dgt.)
1μ/10μ/100μ/1m/10m(確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
99.99/999.9/9.999k/99.99k(交流電圧のみ)確度:±0.1%rdg.±1dgt.
なし
-
4518340291997
-10~50℃
導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大/最小/平均値表示、フィルタ、表示値ホールド/オートホールド、リラティブ (相対値)表示
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s、温度:1回/s)
本体:樹脂、ケース:ナイロン
ESCOオリジナルセット品
×
-30~60℃
×
テストリード、携帯ケース、ホルスタ

1個

26,131( 28,744円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。豊富な測定機能の汎用タイプテスターです
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
・ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます
・導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です
・DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター スタンダードタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました