(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3700lm プロジェクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3700lm プロジェクター

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
90,341円
税込単価
99,375円

【特長】・明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロジェクター
  • スクリーンサイズ:
    33型~320型
  • 付属品:
    ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、セットアップガイド
  • 解像度:
    WXGA
  • 明るさ:
    3,700lm
  • 消費電力:
    345/235W(ノーマル/エコ)、2.0/0.3W(ネットワーク監視時/待機時)
  • 液晶サイズ:
    0.59
  • 液晶パネル画素数:
    1280×800×3
  • メーカー型番:
    EB-W06
  • メーカー:
    エプソン
  • 電源:
    AC100~120V/200~240V±10%(50/60Hz)
  • 重量(g):
    約2500
  • 動作温度:
    5~40℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5~35℃
  • サイズ(W×D×H)mm:
    302×234×77
  • コントラスト比:
    16000:1(カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時)
  • 台形補正:
    タテ±30°、ヨコ±30°
  • 光源 出力/種別:
    210W UHE
  • スピーカー:
    2W
  • JANコード:
    4518340290891

型番

EA759PA-38C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759PA-38C

1個

90,341( 99,375円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写できます
・画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます
・1.2倍ズームレンズの搭載により100型に投影の場合、前後方向に約0.4mの幅で設置場所を移動できるので、プロジェクターの設置位置の自由度が広がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3700lm プロジェクターの型番EA759PA-38Cのページです。
型番EA759PA-38Cに関する仕様情報を記載しております。

3700lm プロジェクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました