(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[クランプ式]デジタルテスター

[クランプ式]デジタルテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,377円
税込単価
13,615円

【特長】・真の実効値式・狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマル...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
  • CE:
    なし
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600m/6.000/60.00/600.0
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    6.000/60.00/600.0
  • 測定範囲:直流電流(A):
    100
  • 測定範囲:交流電流(A):
    100
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M
  • 測定範囲:容量(F):
    9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99m
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(別売)
  • オーバーレンジ表示:
    "OL"マーク点灯
  • 使用温湿度:
    +5~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
  • クランプ径:
    Φ12mm
  • JANコード:
    4518340299467
  • 機能詳細:
    データホールド、デューティ比(20~80%)、ダイオードチェック、導通チェック、オートパワーオフ、バーグラフ
  • サンプリング:
    約3回/秒
  • 電池寿命:
    約100時間(アルカリ電池使用時)
  • 保存温湿度:
    -20~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
  • 表示:
    液晶、最大表示"6000"、バーグラフ付(61セグメント)
  • 極性表示:
    自動切替"-"のみ表示
  • サイズ:
    81(W)×30(D)×128(H)mm
  • 重量:
    190g
  • オートパワーオフ:
    約15分(解除可能)
  • メーカー型番:
    MC-02
  • レンジ切替詳細:
    オート(マニュアル可)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • 適合規格:
    IEC61010-1 準拠 CATIII 300V、CATII 600V
  • 付属品:
    プローブカバー×2個(装着済み)、取扱説明書

型番

EA707BC-1A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタルデジタル商品区分本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比CEなし
レンジ切替自動・手動測定範囲:直流電圧(V)600m/6.000/60.00/600.0
測定範囲:交流電圧(V)6.000/60.00/600.0測定範囲:直流電流(A)100
測定範囲:交流電流(A)100測定範囲:抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M
測定範囲:容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99m測定範囲:周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k
検電機能なしデータホールドあり
省電力機能オートパワーオフリラティブ機能なし
バーグラフ表示あり最大最小平均表示なし
測定データ転送機能なし電源単4電池×2本(別売)
オーバーレンジ表示"OL"マーク点灯使用温湿度+5~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
クランプ径Φ12mmJANコード4518340299467
機能詳細データホールド、デューティ比(20~80%)、ダイオードチェック、導通チェック、オートパワーオフ、バーグラフサンプリング約3回/秒
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)保存温湿度-20~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
表示液晶、最大表示"6000"、バーグラフ付(61セグメント)極性表示自動切替"-"のみ表示
サイズ81(W)×30(D)×128(H)mm重量190g
オートパワーオフ約15分(解除可能)メーカー型番MC-02
レンジ切替詳細オート(マニュアル可)メーカーカスタム(CUSTOM)
適合規格IEC61010-1 準拠 CATIII 300V、CATII 600V付属品プローブカバー×2個(装着済み)、取扱説明書
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707BC-1A

1個

12,377( 13,615円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値式
・狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
・交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、静電容量、周波数測定、DUTYチェックの測定に対応
・小型軽量手のひらサイズ
・テストリード先端はコンセント奥にも届く19mm。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[クランプ式]デジタルテスターの型番EA707BC-1Aのページです。
型番EA707BC-1Aに関する仕様情報を記載しております。

[クランプ式]デジタルテスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト