(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)

500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,552円
税込単価
27,007円

【商品仕様】・有効画素数:504万画素・走査方式:プログレッシブスキャン方式

詳細情報を確認する

  • インターフェース:
    アナログ
  • カラー対応:
    カラー
  • 画素数(範囲指定):
    501万画素~
  • センサーサイズ:
    1/2.7型
  • 電源:
    DC12V
  • 付属品:
    ACアダプタ、取付ねじ、アンカー
  • 消費電力:
    通常:130mA、IR時:450mA(MAX550mA)
  • メーカー型番:
    NS-AH822IRC
  • 使用温湿度範囲:
    -30℃~+40℃/80%RH以下
  • レンズ:
    f3.6mm/F1.8
  • 最低照度:
    0Lux(IR:ON)
  • 走査方式:
    プログレッシブスキャン方式
  • 照射角:
    80°
  • 撮像素子:
    1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sencer
  • 映像出力:
    AHD出力:1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps)、CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC(映像出力切替はOSD メニューにて設定)
  • デイ&ナイト:
    カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
  • UTC制御:
    可(DVR)
  • カメラサイズ:
    66×70×161(L)mm(ブラケット部含む)
  • カメラ重量:
    496g(ブラケット部含む)
  • 撮影範囲:
    水平:78°、垂直:44°
  • 赤外線照射距離:
    20m
  • 有効画素数:
    504万画素
  • メーカー:
    NSK
  • WDR:
    ON/OFF 選択
  • 対応レコーダー:
    EA864CD-231、EA864CD-201E
  • JANコード:
    4550061913666

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CD-93B

1個

24,552( 27,007円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・有効画素数:504万画素
・走査方式:プログレッシブスキャン方式

EA864CD-93Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)の型番EA864CD-93Bのページです。
型番EA864CD-93Bに関する仕様情報を記載しております。

500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました