(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

通常単価(税別)
79,522円
税込単価
87,474円

【特長】・全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポットエアコン
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    強:0.97/1.23、弱:0.86/1.09
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.2/2.5
  • 材質:
    スチール・樹脂
  • サイズ:
    400(W)×430(D)×845(H)mm
  • 使用温度範囲:
    25~45℃
  • 重量:
    約37kg
  • 付属品:
    ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
  • コード:
    2m
  • タイプ:
    1口冷風タイプ
  • メーカー型番:
    SAC-2500S
  • 冷媒:
    R410A
  • 騒音値:
    強:65/66dB、弱:60/59dB
  • キャスター径:
    約76mm
  • メーカー:
    ナカトミ
  • 設計圧力:
    H:4.2MPa、L:1.5MPa
  • 首振り:
  • ドレンタンク:
    4L
  • 延長ダクト(オプション):
    冷風用:EA897TE-21、排熱用:EA897TE-22
  • 冷媒封入量:
    420g
  • IPコード:
    IP10
  • 圧縮機:
    全閉型ロータリー
  • ユニット構成:
    一体形
  • 送風方式:
    直吹き形
  • JANコード:
    4518340305311

型番

EA897TE-1C 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスポットエアコン電源(V)単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)強:0.97/1.23、弱:0.86/1.09冷房能力(kW)(50/60Hz)2.2/2.5
材質スチール・樹脂サイズ400(W)×430(D)×845(H)mm
使用温度範囲25~45℃重量約37kg
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボコード2m
タイプ1口冷風タイプメーカー型番SAC-2500S
冷媒R410A騒音値強:65/66dB、弱:60/59dB
キャスター径約76mmメーカーナカトミ
設計圧力H:4.2MPa、L:1.5MPa首振り
ドレンタンク4L延長ダクト(オプション)冷風用:EA897TE-21、排熱用:EA897TE-22
冷媒封入量420gIPコードIP10
圧縮機全閉型ロータリーユニット構成一体形
送風方式直吹き形JANコード4518340305311

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897TE-1C

1個

79,522( 87,474円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします
・運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能
・自動首振りスイッチ、キャスター付
・据付工事不要で屋内どこでも使用できます
・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
・冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます
・首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)の型番EA897TE-1Cのページです。
型番EA897TE-1Cに関する仕様情報を記載しております。

AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト