(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型カメラ用三脚 手動式 4段

中型カメラ用三脚 手動式 4段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,500円
税込単価
36,850円

【特長】・構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スタンド
  • メーカー型番:
    シェルパ445III N
  • メーカー:
    ベルボン(Velbon)
  • 材質:
    アルミ
  • 耐荷重:
    2000g
  • 段数:
    4
  • 重量(kg):
    1.52
  • カメラ取付ねじサイズ:
    UNC1/4"
  • 脚ロック方式:
    レバーロック式
  • 石突:
    ゴム石突
  • 最低高(mm):
    221
  • 縮長(mm):
    480
  • 水準器:
    丸型水準器
  • EVスライド量:
    264mm
  • 雲台:
    3way雲台
  • EV方式:
    手動式
  • 伸長(mm):
    EV含む:1540、EV無し:1276
  • 三段開脚:
    可能
  • 脚パイプ:
    RNパイプ
  • 脚径:
    23、20、17.2、14.4mm
  • JANコード:
    4550061208830

型番

EA759EX-3L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759EX-3L

1個

33,500( 36,850円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です
・カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます
・専用ケース付です

Loading...

EA759EX-3Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型カメラ用三脚 手動式 4段の型番EA759EX-3Lのページです。
型番EA759EX-3Lに関する仕様情報を記載しております。

中型カメラ用三脚 手動式 4段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました