(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,457円
税込単価
12,603円

【特長】・140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます・ヘッド角度調整可能(90...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    60 / 15 / 30 / 510 / 290
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • サイズ:
    本体:69(W)×45(D)×50(H)mm、バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
  • 重量:
    233g(電池含)
  • 光源:
    白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
  • 防水性能:
    IPX6
  • ベルト幅:
    ゴム製・布製ともに25mm
  • 使用電池:
    充電池セット:単3型×3本(付属)
  • 電池寿命:
    強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間
  • 照射距離:
    約43m(100%の明るさ)
  • 照射パターン:
    散光
  • 明るさ(メイン)(ルーメン):
    強:510、中:290、弱:60
  • 明るさ(サブ)(ルーメン):
    強:30、弱:15
  • 〈セット内容〉:
    ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)
  • 使用環境温度:
    -10~55℃
  • JANコード:
    4518340314290

型番

EA758RX-807E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RX-807E

1個

11,457( 12,603円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます
・ヘッド角度調整可能(90°)
・ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)の型番EA758RX-807Eのページです。
型番EA758RX-807Eに関する仕様情報を記載しております。

ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました