(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)

通常単価(税別)
50,797円
税込単価
55,877円

【特長】・ESCOオリジナルセット!・付属の延長コードを使用して最大16mの高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 電源:
    100V(50/60Hz)
  • モーター出力:
    1.0kW
  • サイズ:
    本体:380(W)×197(D)×264(H)mm、ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm
  • 吐出水量(最大):
    330L/h
  • 吐出圧力(最大):
    8MPa
  • 付属品:
    高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
  • 電源コード長:
    5m
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット
  • メーカー:
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • 消費電力:
    1000W
  • JANコード:
    4518340356405
  • メーカー商品名:
    K2リトルプレミアム
  • 本体重量:
    3.7kg
  • 防水性能:
    IPX5
  • ケース容量:
    38L
  • 定格使用時間:
    最大1時間
  • 給水温度:
    最高40℃

型番

EA115KM-110D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115KM-110D

1個

50,797( 55,877円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESCOオリジナルセット!
・付属の延長コードを使用して最大16mの高圧ホース延長が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)の型番EA115KM-110Dのページです。
型番EA115KM-110Dに関する仕様情報を記載しております。

高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました