(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA768HM-1A
防災面(ヘルメット・イヤーマフ付) ボウサイメン(ヘルメット・イヤーマフツキ)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,465円
税込単価
10,412円

【特長】・スチロールライナー入り(コルコート処理)・備長炭入り・帯電防止糸ステ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 頭サイズ:
    53~62cm
  • メーカー:
    トーヨーセフティー
  • カラー:
    オレンジ
  • イヤーマフ遮音:
    500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB
  • 遮音値:
    22dB

(i)ご注意

  • コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA768HM-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA768HM-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
重量
フェイスガードサイズ
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA768HM-1A

ヘルメット:ABS、フェイスガード:ナイロンメッシュ
約736g
250×195(H)mm
No.3221F
4550061859131

1個

9,465( 10,412円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチロールライナー入り(コルコート処理)
・備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです
・帽体は帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい
・OT型内装によりサイズ調整が簡単にできます
・フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です
・フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがります
・イヤーマフ:跳ね上げた状態で維持できます
【用途】
・飛来・落下物、墜落時保護用

(i)ご注意

  • コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)の型番EA768HM-1Aのページです。
型番EA768HM-1Aに関する仕様情報を記載しております。

防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA768HM-2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 重量 フェイスガードサイズ メーカー型番 JANコード

10,963円

( 12,059円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

ヘルメット:ABS、フェイスガード:PET約796g195×195mmNo.3222F4550061859148

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました