(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(15A安全ブレーカー付)

AC125V/15A タップ(15A安全ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,037円
税込単価
13,241円

【特長】・通電表示用パイロットランプ搭載・過電流による危険をブレーカーがシャッ...

詳細情報を確認する

型番

EA815GK-103A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GK-103A

1個

12,037( 13,241円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電表示用パイロットランプ搭載
・過電流による危険をブレーカーがシャットアウト
・ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着
・マグネット付

Loading...

EA815GK-103Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(15A安全ブレーカー付)の型番EA815GK-103Aのページです。
型番EA815GK-103Aに関する仕様情報を記載しております。

AC125V/15A タップ(15A安全ブレーカー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました