(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】 ・直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト ・蛍光灯40W相当・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    直管型
  • 全光束(lm):
    2400
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 定格入力電流:
    0.16A
  • 定格消費電力:
    16W
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    パイプ径Φ60.5mm、最大幅68.5mm(金具部分)
  • 重量:
    1.8kg
  • 全長:
    1,440mm
  • 材質:
    ポリカーボネート、塩化ビニル
  • エネルギー消費効率:
    150.0lm/W
  • 光源:
    直感型LEDランプ昼白色
  • 相関色温度:
    5,000K
  • 平均演色評価数:
    84Ra
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2×3心×1m
  • 保護等級:
    IP65
  • メーカー:
    因幡電機製作所
  • シリーズ:
    Rabbinet
  • メーカー型番:
    GLN-KL40P1F
  • JANコード:
    4550061300503

型番

EA815LA-17B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LA-17B

1個

15,000( 16,500円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト
・蛍光灯40W相当
・金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LEDの型番EA815LA-17Bのページです。
型番EA815LA-17Bに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました