(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能

通常単価(税別)
42,995円
税込単価
47,295円

【特長】・空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~60
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~50(プローブ:-20~70)
  • 防滴・防水機能:
    防滴防水
  • 材質:
    ABS+PC/TPE
  • 付属品:
    ケース、取扱説明書、出荷検査書
  • 重量:
    199g
  • 電源:
    単3電池×3本(付属)
  • 防水機能:
    本体:IP40、プローブ:IP20
  • 精度±1digit:
    温度:±0.5℃、湿度:±2.5%(5~95%RH)
  • 電池寿命:
    100時間
  • 保管温度:
    -20~50℃
  • JANコード:
    4550061263853
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    05631625(testo625)
  • サイズ:
    60×28×208mm
  • 動作湿度:
    本体:0~80%RH(結露なきこと)
  • 動作高度:
    海抜2000m以下
  • 汚染度:
    PD2

型番

EA742DR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742DR-1

1個

42,995( 47,295円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です
・長期安定性に優れた静電容量センサを採用
・時間平均・複数点平均、音アラーム、Bluetooth プリンタ(オプション)
・バックライト、ホールド機能、最大値/最小値
・ダンピング表示機能
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能の型番EA742DR-1のページです。
型番EA742DR-1に関する仕様情報を記載しております。

温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました