(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計

通常単価(税別)
12,105円
税込単価
13,316円

【特長】・壁掛穴付【用途】・育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50(0~90%RH(結露しないこと))
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0~60
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、子機の温・湿度を同時表示、温・湿度の最高・最低値メモリ、矢印マークで温・湿度の傾向を表示、外部ACアダプタ使用可
  • 材質:
    ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS、操作ボタン:ゴム、ネームプレート/LED ランプカバー:アクリル(PMMA)、ネジ穴封入:ゴム
  • LEDランプ:
    赤色、オフ設定可
  • 重量:
    親機:325g(電池含む)、子機:165g(電池含む)
  • セット内容:
    親機1台、子機:(EA742MG-12B×1台)
  • ブザー音量:
    約70dB(10cm離れて)、オフ設定可能
  • 測定間隔:
    約20秒毎
  • 電源:
    親機:単3乾電池×4本(付属)、子機:単3電池×2本(付属)
  • 保存温湿度範囲:
    -10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
  • 分解能:
    熱中症指数:0.1℃、絶対湿度:0.1g/m3
  • 表示更新間隔:
    FAST:(約2分)、SLOW:(約4分)
  • 測定精度:
    温度:±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、(25℃時)±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
  • 通信距離:
    最大100m
  • 無線設備の種別:
    特定小電力機器(429.2MHz)
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用時)
  • 表示範囲:
    温度:-20~70℃、湿度:5~99%RH、熱中症指数:0~60℃、絶対湿度:1.0~99.9g/m3
  • 表示項目:
    温度、湿度、熱中症指数、絶対湿度、温度プローブ T1・T2(別売品の温度プローブ接続時)
  • JANコード:
    4518340289611
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5664SET
  • サイズ:
    親機:120(W)×30(D)×134(H)mm、子機:66(W)×31(D)×112(H)mm
  • 上限/下限アラーム:
    温度:0.0~50.0℃/0.5℃刻みで設定可能、湿度:5.0~99.0%RH/1%刻みで設定可能、熱中症指数:0.0~50.0℃/0.5℃刻みで設定可能(上限アラームのみ)、絶対湿度:1.0~99.5g/m3/0.5g/m3 刻みで設定可能(下限アラームのみ)
  • 設置場所:
    屋内

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番

EA742MG-7B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742MG-7B

1個

12,105( 13,316円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛穴付
【用途】
・育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定に

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計の型番EA742MG-7Bのページです。
型番EA742MG-7Bに関する仕様情報を記載しております。

[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました