(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,410円
税込単価
10,351円

【特長】・トラックレール等のフラット面用・切りくずがカールして丸まるので破片が...

詳細情報を確認する

型番

EA627AC-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA627AC-5

1個

9,410( 10,351円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックレール等のフラット面用
・切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)の型番EA627AC-5のページです。
型番EA627AC-5に関する仕様情報を記載しております。

0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました