(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420g 電動グリースガン(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420g 電動グリースガン(充電式)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
55,093円
税込単価
60,602円

【特長】・トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い・電池状態と過負荷をランプでお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 材質:
    金属
  • 容量:
    420g
  • ノズル長:
    162mm
  • ノズルねじサイズ:
    R1/8"
  • 付属品:
    充電器、バッテリー×2個、ケース
  • 充電時間:
    69分
  • 吐出圧力:
    40MPa
  • 吐出量:
    72g/分
  • 重量:
    3.2kg
  • JANコード:
    4550061875193
  • メーカー:
    京セラ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991-30A

1個

55,093( 60,602円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い
・電池状態と過負荷をランプでお知らせ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420g 電動グリースガン(充電式)の型番EA991-30Aのページです。
型番EA991-30Aに関する仕様情報を記載しております。

420g 電動グリースガン(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました