(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
86,880円
税込単価
95,568円

【特長】・鍵がいらないダイヤル錠タイプ・数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 重量:
    30.5kg
  • 材質:
    亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック
  • 耐荷重:
    120kg(全体)、20kg(仕切板)
  • 内寸法:
    298(W)×480(D)×410(H)mm
  • 外寸法:
    900(W)×510(D)×895(H)mm
  • JANコード:
    4518340312524

型番

EA954ES-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954ES-2A

1個

86,880( 95,568円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵がいらないダイヤル錠タイプ
・数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)の型番EA954ES-2Aのページです。
型番EA954ES-2Aに関する仕様情報を記載しております。

900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました