(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/52W 冷蔵庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/52W 冷蔵庫

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,600円
税込単価
25,960円

【特長】・コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 電源(V):
    100V
  • 外寸法(mm):
    472(W)×450(D)×492(H)
  • 内容量(L):
    45
  • 重量:
    17kg
  • ドア開閉:
    右開き
  • 付属品:
    製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
  • 材質:
    鋼板、PS
  • メーカー型番:
    IRSD-5A
  • 消費電力(50/60Hz):
    50/52W
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • JANコード:
    4550061661369

型番

EA763AP-200B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763AP-200B

1個

23,600( 25,960円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です
・小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます
・ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります
・庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/52W 冷蔵庫の型番EA763AP-200Bのページです。
型番EA763AP-200Bに関する仕様情報を記載しております。

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました