(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390×534×600mm/3段 キャビネット

390×534×600mm/3段 キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,814円
税込単価
39,395円

【特長】・書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです・引出しは1段ず...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    19kg
  • サイズ:
    390(W)×534(D)×600(H)mm(取っ手を除く本体の奥行きは520mm)
  • 材質:
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1
  • 引出し内寸法:
    上段:325(W)×470(D)×68(H)mm、中段:325(W)×470(D)×68(H)mm、下段:325(W)×470(D)×245(H)mm
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    SNW-106W
  • カラー:
    ホワイト
  • 総耐荷重:
    40kg(天板部均等耐荷重:30kg)
  • 天板サイズ:
    390(W)×520(D)×10(t)mm
  • JANコード:
    4550061125243
  • 仕様:
    3段
  • セット内容:
    本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個
  • 出荷形態:
    組立出荷
  • 鍵の有無:
    有(番号:601~800)

(i)ご注意

  • キャスターは設置時の利便性を考慮し付属しております。物を収納したまま移動しないでください。

型番

EA954HC-314B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-314B

1個

35,814( 39,395円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです
・引出しは1段ずつ開閉できるセーフティロック機構を採用しています
・引き出し上段にはペントレーが付属します
・引き出し下段には仕切板が付属し、A4ファイルの収納に便利です
・3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます
・全ての引き出しを施錠することができます

(i)ご注意

  • キャスターは設置時の利便性を考慮し付属しております。物を収納したまま移動しないでください。

EA954HC-314Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390×534×600mm/3段 キャビネットの型番EA954HC-314Bのページです。
型番EA954HC-314Bに関する仕様情報を記載しております。

390×534×600mm/3段 キャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました