(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

521×256×300mm ツールキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

521×256×300mm ツールキャビネット

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,100円
税込単価
22,110円

【特長】・引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます...

詳細情報を確認する

型番

EA956A-9B 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体外寸(mm)521×256×300
引出し段数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)
引出し耐荷重(kg)5キーロックあり
本体材質スチールカラーブルー
重量11.1kgメーカーSIGNET(シグネット)
メーカー型番54430JANコード4518340239241

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956A-9B

1個

20,100( 22,110円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます
・両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します
・キズや汚れに強い表面コーティング
・3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです
・フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします
・ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします
・いたずら防止や防犯のため、鍵付きです
・キズ防止用の保護マットが付属しています
・鍵2本つき

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

521×256×300mm ツールキャビネットの型番EA956A-9Bのページです。
型番EA956A-9Bに関する仕様情報を記載しております。

521×256×300mm ツールキャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト