(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm【2個入り】

通常単価(税別)
15,938円
税込単価
17,532円

【特長】・ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます・アルミ製で大きく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • 材質:
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ合金、他
  • 全長(mm):
    1230
  • 重量:
    2.28kg
  • 先端サイズ(mm):
    955×210
  • メーカー型番:
    024074
  • メーカー:
    コンパル
  • JANコード:
    4550061428399

型番

EA650BG-162B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA650BG-162B

1パック

2個入り

15,938( 17,532円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます
・アルミ製で大きくても軽く、持運びが楽にできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノーダンプ(幅広型) 全長1230mmの型番EA650BG-162Bのページです。
型番EA650BG-162Bに関する仕様情報を記載しております。

スノーダンプ(幅広型) 全長1230mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました