(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)

通常単価(税別)
12,065円
税込単価
13,272円

【特長】・80mm伸縮パイプです・ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 全長:
    1281~1361mm
  • 回転数:
    11000rpm
  • コード長:
    0.25m
  • 重量:
    2.1kg(飛散防護カバー、コードは含みません)
  • メーカー型番:
    AK-3710
  • 電源:
    AC100V・400W
  • メーカー:
    京セラ
  • 電流:
    4.3A
  • 付属品:
    ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)
  • JANコード:
    4550061131121
  • 刈込幅:
    250mm

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番

EA898RB-10A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA898RB-10A

1個

12,065( 13,272円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・80mm伸縮パイプです
・ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
・キワ刈りに便利なエッジガイド付です

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)の型番EA898RB-10Aのページです。
型番EA898RB-10Aに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました