(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

302×200×240mm 超音波洗浄機 2.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

302×200×240mm 超音波洗浄機 2.6L

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
93,989円
税込単価
103,388円

【特長】・電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です・本機は安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    38
  • 高周波入出力(W):
    120
  • 槽容量(L):
    2.6
  • 槽内寸法:
    237×137×100mm(巾×奥行×高さ)
  • 槽外寸法:
    302×200×240mm(巾×奥行×高さ)
  • 本体重量:
    約5kg
  • ヒーター容量:
    80W
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 排水方式:
    洗浄槽上部縁からの傾斜排水
  • 温度設定範囲:
    20~50℃(1℃刻みで設定)(冷却能力なし)
  • タイマー設定範囲:
    最大60分(1分刻みで設定)
  • 材質:
    洗浄槽・本体:SUS304、パネル:PP樹脂
  • 付属品:
    スノコ(SUS304)、上フタ(SUS340)、脱着式電源コード
  • メーカー型番:
    US-2KS 新パネル
  • メーカー:
    エスエヌディ
  • JANコード:
    4550061655399

(i)ご注意

  • 排水方式についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    (誤)排水バルブ式 ⇒(正)洗浄槽上部縁からの傾斜排水

型番

EA115HD-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115HD-2A

1個

93,989( 103,388円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です
・本機は安全性に配慮した構造になっています(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

(i)ご注意

  • 排水方式についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    (誤)排水バルブ式 ⇒(正)洗浄槽上部縁からの傾斜排水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

302×200×240mm 超音波洗浄機 2.6Lの型番EA115HD-2Aのページです。
型番EA115HD-2Aに関する仕様情報を記載しております。

302×200×240mm 超音波洗浄機 2.6Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました