(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

256×375×630mm/1200W オイルヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

256×375×630mm/1200W オイルヒーター

通常単価(税別)
20,227円
税込単価
22,250円

【特長】・空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です・エコモード搭載。室温を検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    強:1200、中:700、弱:500
  • 重量:
    9.1㎏
  • サイズ:
    256(W)×375(D)×630(H)mm
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • メーカー型番:
    IWH2-1208M-W
  • 適用床面積:
    木造住宅 断熱材の厚みなし:約3畳(4.9m2)まで/断熱材の厚み50mm:約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 断熱材の厚みなし:約4.5畳(6.9m2)まで/断熱材の厚み50mm:約8畳(12.9m2)まで
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • キャスター:
    自在×4
  • タイマー:
    1~24時間
  • フィン枚数:
    8枚
  • コードの長さ:
    約1.6m
  • JANコード:
    4518340303645

型番

EA897CW-51B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897CW-51B

1個

20,227( 22,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です
・エコモード搭載。室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です
・温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です
・弱・中・強・エコの4モード切替が可能
・室温調節は10~28℃の範囲で設定できます
・お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です
・切り忘れの心配がいらない切タイマー付です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

256×375×630mm/1200W オイルヒーターの型番EA897CW-51Bのページです。
型番EA897CW-51Bに関する仕様情報を記載しております。

256×375×630mm/1200W オイルヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました