(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1800×1200×4mm プラダン(OD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1800×1200×4mm プラダン(OD)【8個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【商品仕様】・材質:ポリプロピレン・ODグリーン・サイズ(mm):1800×1...

詳細情報を確認する

型番

EA911BS-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BS-4A

1パック

8個入り

18,700( 20,570円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・ODグリーン
・サイズ(mm):1800×1200×4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800×1200×4mm プラダン(OD)の型番EA911BS-4Aのページです。
型番EA911BS-4Aに関する仕様情報を記載しております。

1800×1200×4mm プラダン(OD)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました