(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)

通常単価(税別)
53,600円
税込単価
58,960円

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 重量:
    ハーネス:1590g、ランヤード:880g×2本
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、ランヤードストラップ:アラミド繊維フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
  • ベルト幅:
    45mm(肩・腿)、30mm(胸)、50mm(胴・最大調節可能寸法:1250mm)
  • バックル:
    ワンタッチ式
  • メーカー型番:
    No.FGH-144W
  • メーカー:
    トーヨーセフティー
  • ストラップサイズ:
    17×1500mm
  • 適応身長:
    160~185cm
  • 最大自由落下距離:
    2.1m
  • 落下距離:
    3.1~4.1m
  • 耐荷重:
    100㎏
  • フック:
    回転式軽量53mm大口径フック
  • 太腿取付:
    水平型 アルミ合金製バックル
  • 巻取停止装置:
  • JANコード:
    4550061630303

型番

EA998KA-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998KA-12A

1個

53,600( 58,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能
【用途】
・墜落制止用
【仕様】
・小型巻取りロック装置付きランヤード×2本、ツインランヤード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)の型番EA998KA-12Aのページです。
型番EA998KA-12Aに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました