(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードシール(粘着剤付・オーバル形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA351CF-3
コードシール(粘着剤付・オーバル形) 3.0X2.0MMX30M コードシール(オーバル)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,483円
税込単価
14,831円

【特長】・延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです・大口径のフラン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープ
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 材質詳細:
    フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
  • 耐圧:
    2MPa(流体)
  • 使用可能温度範囲:
    -100~260℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA351CF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA351CF-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
推奨シールエリア
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351CF-3

3
30000
2
3~7
4550061263334

1個

13,483( 14,831円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです
・大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます
・必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードシール(粘着剤付・オーバル形)の型番EA351CF-3のページです。
型番EA351CF-3に関する仕様情報を記載しております。

コードシール(粘着剤付・オーバル形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA351CF-12
EA351CF-16
EA351CF-20
EA351CF-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
推奨シールエリア JANコード

13,485円

( 14,834円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

125000426~354550061263365

16,266円

( 17,893円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

165000536~504550061263372

17,297円

( 19,027円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

205000551~654550061263389

13,483円

( 14,831円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

61500033~164550061263341

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました