(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(エンドレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機(エンドレス)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,122円
税込単価
10,034円

【特長】・楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる・ラチェットバックルは、固定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    1.52
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • ベルト長:
    6m
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール(クロムメッキ)
  • ベルト厚み(mm):
    2.5
  • メーカー型番:
    RN-50L 6
  • メーカー:
    東レインターナショナル(TORAY)
  • 破断荷重:
    60kN
  • シリーズ:
    ベルタイト
  • JANコード:
    4550061716410

型番

EA982SB-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982SB-36

1個

9,122( 10,034円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(エンドレス)の型番EA982SB-36のページです。
型番EA982SB-36に関する仕様情報を記載しております。

ベルト荷締機(エンドレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました