(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)【25個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】 ・色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様:
    ラピッドスタート形
  • 種別:
    40形
  • 定格ランプ電力(W):
    40
  • 全光束(lm):
    2570
  • 長さ(mm):
    1198
  • 定格寿命:
    12000時間
  • 光色:
    フルホワイト色(昼白色)
  • ガラス管径:
    32.5mm
  • 口金:
    G13
  • メーカー型番:
    FLR40SNMXRF3
  • 質量:
    253g
  • メーカー:
    パナソニック(Panasonic)
  • JANコード:
    4550061934272

型番

EA758XH-140WC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758XH-140WC

1パック

25個入り

26,000( 28,600円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます
・白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)の型番EA758XH-140WCのページです。
型番EA758XH-140WCに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました