(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,393円
税込単価
24,632円

【特長】・手廻し式高流量ロータリードラムポンプ【用途】・酸性液、アルカリ性液、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 重量:
    3.4kg
  • 吐出量:
    400ml/ストローク
  • 材質:
    本体:ライトン樹脂、チューブ:PPS、シール・ベーン:PTFE、スポウト:SUS304
  • 全長:
    1330mm
  • 吐出口外径:
    32.5mm
  • 使用可能な粘度:
    SAE30以下
  • 適用ドラム缶サイズ:
    55ガロン
  • JANコード:
    4518340238671

(i)ご注意

  • ガソリンは使用不可です。

型番

EA990XD-10A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XD-10A

1個

22,393( 24,632円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手廻し式高流量ロータリードラムポンプ
【用途】
・酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、シンナー、特に化学薬品液に優れます

(i)ご注意

  • ガソリンは使用不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)の型番EA990XD-10Aのページです。
型番EA990XD-10Aに関する仕様情報を記載しております。

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました