(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浸透防錆・潤滑剤(水置換性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浸透防錆・潤滑剤(水置換性)【20個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,399円
税込単価
16,939円

【特長】・強力な浸透力で固定したボルト・ナットを容易に分離・有機モリブデン配合...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920A-8AC

1パック

20個入り

15,399( 16,939円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な浸透力で固定したボルト・ナットを容易に分離
・有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮
・水置換性により、濡れた金属表面にも優れた防錆効果を発揮
・2WAYノズルで直噴と拡散の切り換えが可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透防錆・潤滑剤(水置換性)の型番EA920A-8ACのページです。
型番EA920A-8ACに関する仕様情報を記載しております。

浸透防錆・潤滑剤(水置換性)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました