(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】 ・直管型蛍光灯20W相当の明るさ ・AC電源コード2m、本体スイッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    吊下げフック
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    交流(50/60Hz共用)
  • 消費電力(W):
    9
  • 全長:
    570mm
  • 重量:
    420g
  • 光源:
    5×5mmLED球40灯
  • 色温度:
    6,000K(昼光色)
  • 電線仕様:
    VFF0.75mm2×2心×2m(125V 7A)
  • 電源:
    AC100V
  • 照度:
    175lx(直下1m)、708lx(直下50cm)
  • 明るさ:
    700lm
  • 照光角:
    120度
  • 材質:
    アルミ・ABS・ポリカーボネート
  • サイズ:
    50(W)×570(L)×21.5(H)mm
  • 使用環境温度:
    -20℃~+40℃
  • 付属品:
    本体スイッチ、AC電源コード2m、ブラケット、ネジ(M13×15)×2本
  • JANコード:
    4550061208724

型番

EA815LE-22C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LE-22C

1個

13,000( 14,300円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管型蛍光灯20W相当の明るさ
・AC電源コード2m、本体スイッチ付
【用途】
・キッチンライトや棚下照明、ホームシアターの間接照明などさまざまな用途にお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LEDの型番EA815LE-22Cのページです。
型番EA815LE-22Cに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました