(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LED作業灯(屋外用防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LED作業灯(屋外用防雨型)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・収納式吊下げフック、グリップ部・先端部に強力マグネット付・点灯モード...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ(lm):
    800(Hi点灯時)
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防雨
  • 重量:
    330g
  • サイズ:
    Φ65×315(H)mm
  • 材質:
    樹脂、LED基盤
  • 電源詳細:
    充電式リチウムイオン電池(7.4V、2600mAh)
  • 照明装置:
    10W白色LED球48灯
  • 照度:
    2080ルクス(50cm先)、433ルクス(1m先)
  • 付属品:
    ACアダプター、DC12V専用カープラグ
  • 連続点灯時間:
    Hi時:3時間、Low時:6時間
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 充電時間:
    約4時間
  • メーカー型番:
    LW-10A
  • JANコード:
    4550061253809

型番

EA815LD-14B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-14B

1個

18,500( 20,350円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納式吊下げフック、グリップ部・先端部に強力マグネット付
・点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられます
・点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます
・グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます
【用途】
・作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED作業灯(屋外用防雨型)の型番EA815LD-14Bのページです。
型番EA815LD-14Bに関する仕様情報を記載しております。

充電式LED作業灯(屋外用防雨型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました