(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED作業灯 11W(耐圧防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED作業灯 11W(耐圧防爆型)

通常単価(税別)
83,550円
税込単価
91,905円

【特長】・約300度を照らす事ができる全方向タイプの防爆型LEDハンドランプで...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 明るさ(lm):
    1400
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防爆
  • 重量:
    3kg
  • サイズ:
    Φ151×375mm
  • 材質:
    灯体:アルミニウム合金鋳物、グローブ:硬質ガラス
  • 電源詳細:
    AC100V
  • 付属品:
    六角棒レンチ×2本
  • 適用規格:
    工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 光源:
    LDT11型11W電球形LEDランプ
  • 仕様:
    本体のみ・屋外用
  • メーカー型番:
    HEP-11D
  • JANコード:
    4550061423912
  • 防爆構造:
    種類:d、爆発等級:2、発火度:G4

型番

EA758HA-38A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758HA-38A

1個

83,550( 91,905円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約300度を照らす事ができる全方向タイプの防爆型LEDハンドランプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯 11W(耐圧防爆型)の型番EA758HA-38Aのページです。
型番EA758HA-38Aに関する仕様情報を記載しております。

LED作業灯 11W(耐圧防爆型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました