(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト(充電池セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト(充電池セット)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

【特長】・手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です・急速充電器と繰り返し使える単...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ(lm):
    220(正面)、40(ヘッド)
  • 電源:
    電池式
  • 重量:
    247g(電池含む)
  • サイズ:
    57(W)×30(D)×220(H)mm
  • 電源詳細:
    充電池セット単4×3本(付属)
  • 照明装置:
    正面:COB、ヘッド:LED球4灯
  • JANコード:
    4518340284739
  • フック内径:
    20mm
  • 電池寿命(時間):
    正面:8、ヘッド:25
  • 本体色:
    黒・オレンジ
  • スイッチ位置:
    本体正面

型番

EA758C-856C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-856C

1個

9,700( 10,670円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です
・急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト(充電池セット)の型番EA758C-856Cのページです。
型番EA758C-856Cに関する仕様情報を記載しております。

LEDライト(充電池セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました