(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドトラック(12輪式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドトラック(12輪式)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
98,563円
税込単価
108,419円

【特長】・12輪タイヤでより安全に運搬できます・階段など、段差や高低差のある場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    16kg
  • 全高(mm):
    1300
  • 車輪径:
    ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm
  • 荷台サイズ:
    300×480mm
  • 全幅:
    590mm
  • 車輪材質:
    大:ゴム(空気入り)、小:エラストマー
  • JANコード:
    4550061871973

型番

EA520FD-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-4A

1個

98,563( 108,419円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12輪タイヤでより安全に運搬できます
・階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドトラック(12輪式)の型番EA520FD-4Aのページです。
型番EA520FD-4Aに関する仕様情報を記載しております。

ハンドトラック(12輪式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました