(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレアー配管工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレアー配管工具セット

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・なまし銅管用・チューブカッターにスペア替刃1枚付・銅、アルミ、真鍮、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレアリングツール
  • 適用管外径(インチ):
    3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4
  • 目盛タイプ:
    インチ用
  • ケースサイズ:
    240×150×95mm
  • セット内容:
    ケース、フレアーツール、チューブカッター、リーマー
  • 重量:
    2.7kg(ケース)
  • ケース材質:
    スチール製
  • チューブカッター:
    1/8"~1・1/8"(3~28.5mm)
  • リーマー:
    1/8"~1"
  • JANコード:
    4518340267176

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA6B

1個

24,000( 26,400円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なまし銅管用
・チューブカッターにスペア替刃1枚付
・銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー配管工具セットの型番EA6Bのページです。
型番EA6Bに関する仕様情報を記載しております。

フレアー配管工具セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました