(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター

通常単価(税別)
57,977円
税込単価
63,775円

【特長】・工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能・オン・オフ...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    リフティングマグネット
  • 吊上能力(鋼板)(kg):
    100
  • 使用用途:
    鋼板丸鋼兼用
  • 吊上能力(丸鋼)(kg):
    50
  • 吊輪内径(mm):
    45×32
  • 使用温度:
    -10℃~40℃
  • 重量:
    3kg
  • JANコード:
    4518340070462
  • サイズ(mm):
    131×65×124(H)mm

型番

EA984CD-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984CD-81

1個

57,977( 63,775円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能
・オン・オフの切り替えは手動
・コンパクトサイズ
・ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフターの型番EA984CD-81のページです。
型番EA984CD-81に関する仕様情報を記載しております。

100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました