(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン(作業天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールワゴン(作業天板付)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,489円
税込単価
73,138円

【特長】・自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)・ワークテーブルとしてもご...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    881
  • 最大積載量(kg/台):
    160(自重を含む)
  • 色:
    アイボリー
  • 材質:
    本体:スチール、天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り)
  • メーカー:
    山金工業
  • メーカー型番:
    W7CSTK-N-GI
  • 色詳細:
    天板:グリーン
  • 重量(kg):
    30.9
  • 天板サイズ(mm):
    900(W)×600(D)
  • ゴムキャスター:
    Φ75
  • JANコード:
    4550061870839

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番

EA956KE-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956KE-2B

1個

66,489( 73,138円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)
・ワークテーブルとしてもご活用いただけます

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン(作業天板付)の型番EA956KE-2Bのページです。
型番EA956KE-2Bに関する仕様情報を記載しております。

ツールワゴン(作業天板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました