(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセチレン調整器(保護カバー付) フリースライド枠式接続

アセチレン調整器(保護カバー付) フリースライド枠式接続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,726円
税込単価
34,899円

【仕様】・接続:フリースライド枠式・適用ガス:アセチレン・材質:本体:真鍮、ダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    アセチレン
  • 材質:
    本体:真鍮、ダイヤフラム:合成ゴム、シート:快削黄銅
  • 接続:
    フリースライド枠式
  • 標準流量:
    2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)
  • 重量:
    1.8kg
  • 使用範囲(MPa)1次側:
    2.5
  • 使用範囲(MPa)2次側:
    0.01~0.98
  • 1次側圧力計:
    0~4.0Mpa
  • 2次側圧力計:
    0~2Mpa
  • 仕様:
    保護カバー付
  • JANコード:
    4518340344839

型番

EA316BA-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプガス調節器適用流体アセチレン
材質本体:真鍮、ダイヤフラム:合成ゴム、シート:快削黄銅接続フリースライド枠式
標準流量2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)重量1.8kg
使用範囲(MPa)1次側2.5使用範囲(MPa)2次側0.01~0.98
1次側圧力計0~4.0Mpa2次側圧力計0~2Mpa
仕様保護カバー付JANコード4518340344839
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA316BA-1

1個

31,726( 34,899円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接続:フリースライド枠式
・適用ガス:アセチレン
・材質:本体:真鍮、ダイヤフラム:合成ゴム、シート:快削黄銅

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセチレン調整器(保護カバー付) フリースライド枠式接続の型番EA316BA-1のページです。
型番EA316BA-1に関する仕様情報を記載しております。

アセチレン調整器(保護カバー付) フリースライド枠式接続のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト