(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600×600×700mm パソコンデスク

600×600×700mm パソコンデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,296円
税込単価
19,026円

【特長】・下棚は4段階で位置変更ができます・ラック後部にはモニタアームを取付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    RAC-EC33N
  • カラー:
    ライトグレー
  • 重量(kg):
    9.8
  • 総耐荷重:
    45kg
  • サイズ(W×D×H)mm:
    600×600×700
  • JANコード:
    4550061874660

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番

EA954HC-367A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-367A

1個

17,296( 19,026円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下棚は4段階で位置変更ができます
・ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります
・パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです
・高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

EA954HC-367Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600×600×700mm パソコンデスクの型番EA954HC-367Aのページです。
型番EA954HC-367Aに関する仕様情報を記載しております。

600×600×700mm パソコンデスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました