(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600×700×700mm OAデスク

600×700×700mm OAデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,565円
税込単価
35,822円

【特長】・オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク・環境面への配慮と使いや...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロン
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • メーカー:
    ナカバヤシ
  • メーカー型番:
    PSX-67N
  • カラー:
    ホワイトグレー
  • 重量(kg):
    19.5
  • 総耐荷重:
    80kg
  • サイズ(W×D×H)mm:
    600×700×700
  • JANコード:
    4518340068568

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番

EA954DF-111 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類材質天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロン
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2メーカーナカバヤシ
メーカー型番PSX-67Nカラーホワイトグレー
重量(kg)19.5総耐荷重80kg
サイズ(W×D×H)mm600×700×700JANコード4518340068568

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954DF-111

1個

32,565( 35,822円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク
・環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク

(i)ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600×700×700mm OAデスクの型番EA954DF-111のページです。
型番EA954DF-111に関する仕様情報を記載しております。

600×700×700mm OAデスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト