(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGSPLBL6M1RX100
SGスパイラルタップ ロングシャンク バリレス タップ

SGスパイラルタップ ロングシャンク バリレス SGSPLBL6M1RX100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,038円
税込単価
4,442円

【特長】・めねじ内径のバリがゼロのタップです・深い位置の止まり穴用です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SGSPLBL6M1RX100 解除

Loading...

SGSPLBL6M1RX100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSPLBL6M1RX100

M6
1mm
25
REG P3
100
11.5
25
6
1
4.5
7
5

1個

4,038( 4,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めねじ内径のバリがゼロのタップです
・深い位置の止まり穴用です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SGSPLBL6M1RX100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGスパイラルタップ ロングシャンク バリレスの型番SGSPLBL6M1RX100のページです。
型番SGSPLBL6M1RX100に関する仕様情報を記載しております。

SGスパイラルタップ ロングシャンク バリレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGSPLBL10M1.5RX150
SGSPLBL10M1RX100
SGSPLBL10M1RX150
SGSPLBL6M1RX150
SGSPLBL8M1.25RX100
SGSPLBL8M1.25RX150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図 シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
推奨下穴径
(mm)

6,953円

( 7,648円 )
1個 -

1日目

M101.5mm16REG P315018.831.9725.588.5

5,646円

( 6,211円 )
1個 -

1日目

M101mm25REG P310011.531.9725.589

8,023円

( 8,825円 )
1個 -

1日目

M101mm25REG P315011.531.9725.589

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

1日目

M61mm25REG P315011.525614.575

4,495円

( 4,945円 )
1個 -

1日目

M81.25mm20REG P310015.1286.22586.8

5,936円

( 6,530円 )
1個 -

1日目

M81.25mm20REG P315015.1286.22586.8

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました