(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLCRVDBL4D0210
DLC-REVOドリル バリレス 4D ドリル

DLC-REVOドリル バリレス 4D DLCRVDBL4D0210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,943円
税込単価
7,637円

【特長】・通り穴の抜けバリを低減し、陣笠残りはゼロのドリルです・非鉄金属用

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DLC-REVOコーティング
  • 被削材(詳細):
    純アルミニウム、アルミニウム合金Si、Mg-Si系、アルミニウム合金Mg、Zn-Mg系、アルミニウム合金鋳物、銅合金、マグネシウム合金、熱可塑性樹脂、MCナイロン、ポリ塩化ビニル
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    38

型番

DLCRVDBL4D0210 解除

Loading...

DLCRVDBL4D0210 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLCRVDBL4D0210

2.1
18
49
3
-0.01~0
8.4
-0.006~0

1個

6,943( 7,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通り穴の抜けバリを低減し、陣笠残りはゼロのドリルです
・非鉄金属用

Loading...

DLCRVDBL4D0210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC-REVOドリル バリレス 4Dの型番DLCRVDBL4D0210のページです。
型番DLCRVDBL4D0210に関する仕様情報を記載しております。

DLC-REVOドリル バリレス 4Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DLCRVDBL4D0200
DLCRVDBL4D0220
DLCRVDBL4D0230
DLCRVDBL4D0240
DLCRVDBL4D0250
DLCRVDBL4D0260
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

215493-0.01~08-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.218493-0.01~08.8-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.318493-0.01~09.2-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.418493-0.01~09.6-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.518493-0.01~010-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.620493-0.01~010.4-0.006~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました